MAX1215

1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 250Msps转换速率
  • -67.5dBFS低噪声基底
  • 优异的低噪声特性
    • fIN = 100MHz时,SNR = 65.5dB
    • fIN = 250MHz时,SNR = 65dB
  • 优异的动态范围
    • fIN = 100MHz时,SFDR = 70.7dBc
    • fIN = 250MHz时,SFDR = 72.4dBc
  • fNOTCH = 28.8MHz,50MHz噪声带宽时NPR为65.4dB
  • 单1.8V供电
  • fSAMPLE = 250MHz,fIN = 100MHz时,1006mW功耗
  • 片内跟踪保持放大器
  • 内置1.24V带隙基准
  • 片内可选2分频时钟输入
  • 带数据时钟输出的LVDS数字输出
  • 可提供MAX1215的评估板
MAX1215
1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX1123 量产 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1124 量产 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
产品 7
MAX1214 1.8V、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
MAX1214N 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX1213EVKIT

MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板

特性和优点

  • 最大170Msps/210Msps/250Msps采样率
  • 低电压、低功耗工作
  • 真差分信号输入设置
  • 板上差分输出驱动
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1213/MAX1214/MAX1215评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1213/MAX1214/MAX1215模数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1213/MAX1214/MAX1215接收差分模拟输入;而评估板可利用用户提供的单端信号源产生差分输入。ADC的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V电源供电,还包括利用用户提供AC信号产生时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带通信

MAX1214EVKIT

MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板

特性和优点

  • 最大170Msps/210Msps/250Msps采样率
  • 低电压、低功耗工作
  • 真差分信号输入设置
  • 板上差分输出驱动
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1213/MAX1214/MAX1215评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1213/MAX1214/MAX1215模数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1213/MAX1214/MAX1215接收差分模拟输入;而评估板可利用用户提供的单端信号源产生差分输入。ADC的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V电源供电,还包括利用用户提供AC信号产生时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带通信

MAX1215EVKIT

MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板

特性和优点

  • 最大170Msps/210Msps/250Msps采样率
  • 低电压、低功耗工作
  • 真差分信号输入设置
  • 板上差分输出驱动
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1213/MAX1214/MAX1215评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1213/MAX1214/MAX1215模数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1213/MAX1214/MAX1215接收差分模拟输入;而评估板可利用用户提供的单端信号源产生差分输入。ADC的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V电源供电,还包括利用用户提供AC信号产生时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带通信

MAX1213EVKIT
MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板
MAX1214EVKIT
MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板
MAX1215EVKIT
MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览