MAX120
量产500ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 12-Bit Resolution
- No Missing Codes Over Temperature
- 20ppm/°C -5V Internal Reference
- 1.6µs Conversion Time/500ksps Throughput (MAX120)
- 2.6µs Conversion Time/333ksps Throughput (MAX122)
- Low Noise and Distortion:
- 70dB Minimum SINAD;
- -70dB Max THD (MAX122)
- Low Power Dissipation: 210mW
- Separate Track/Hold Control Input
- Continuous-Conversion Mode Available
- ±5V Input Range, Overvoltage Tolerant to ±15V
- 24-Pin Narrow DIP, Wide SO and SSOP Packages
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX120CAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX120CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX120CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX120ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX120EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX120CAG+ | 量产 | |
MAX120CNG+ | 量产 | |
MAX120CWG+ | 量产 | |
MAX120ENG+ | 量产 | |
MAX120EWG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 7 | ||
MAX121 | 量产 | 具有DSP接口和78dB SINAD的308ksps ADC |
MAX11665 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC |
MAX167 | 最后购买期限 | CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准 |
MAX172 | 量产 | 完备的、10µs、CMOS、12位ADC |
MAX183 | 量产 | 3µs、12位ADC |
MAX174 | 量产 | 工业标准、12位ADC,内置电压基准 |
MX7672 | 量产 | 高速、12位ADC,带有外部基准输入 |
多路复用模数转换器 2 | ||
MAX11135 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC |
MAX11335 | 量产 | 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论