MAX11115
量产2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
小尺寸、低功耗、SPI、1/2通道、2Msps/3Msps ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2Msps/3Msps转换速率,没有流水线延时
- 12/10/8位分辨率
- 1/2通道、单端模拟输入
- 低噪声73dB SNR
- 支持不同I/O:1.5V至3.6V (双通道器件)
- 允许串口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
- 2.2V至3.6V供电范围
- 低功耗
- 2Msps下功耗为3.7mW
- 3Msps下功耗为5.2mW
- 2.5µA/ksps超低功耗
- 外部基准输入(双通道器件)
- 1.3µA关断电流
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串口
- 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
- 10引脚、3mm x 5mm µMAX封装
- 6引脚、2.8mm x 2.9mm SOT23封装
- -40°C至+125°C较宽的工作温度范围
MAX11102,MAX11103,MAX11105,MAX11106,MAX11110,MAX11111,MAX11115–MAX11117是12/10/8位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)。这些高性能ADC具有极高的采样/保持动态范围和高速串口,可接受0V至电源电压或基准电压的满量程输入范围。
MAX11102/MAX11103/MAX11106/MAX11111具有双路单端模拟输入,通过2:1复用器连接到ADC核心电路。器件还为数据接口提供独立的电源输入,具有专用的基准电压输入。而单通道器件则由内部电路从电源产生基准电压。
这些ADC采用2.2V至3.6V电源供电,3Msps速率下仅消耗5.2mW功率,2Msps速率下耗电3.7mW。器件包括完全关断和快速唤醒功能,优化电源管理和高速3线接口设计。3线串口可直接连接到SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,无需额外的逻辑电路。
优异的动态特性和低电压、低功耗、简单易用、小封装尺寸等优势,使得这些转换器可理想用于便携式电池供电数据采集系统及其它要求低功耗、小尺寸的应用。
这些ADC提供10引脚TDFN封装、10引脚µMAX®封装以及6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11115AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX11115AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX11115AUT+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX11115AUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX1071 | 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC | |
MAX1077 | 过期 | 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC,内置电压基准 |
MAX11321 | 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 | |
MAX11110 | 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC |
MAX1279 | 过期 | 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准 |
单通道模数转换器 2 | ||
MAX1275 | 量产 | 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC |
MAX11108 | 量产 | 小尺寸2.1mm x 1.6mm、3Msps、低功耗、串行12位ADC |
多路复用模数转换器 1 | ||
MAX11121 | 量产 | 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11115的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论