MAX11311
量产PIXI、12端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO
业界首款可配置高压混合信号I/O,允许用户自定义ADC、DAC或者GPIO功能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 12个可配置混合信号端口,最大程度提高平台设的计灵活性
- 多达12端口12位ADC输入
- 单端、差分或伪差分范围选择:0至2.5V、±5V、0至+10V、-10V至0V
- 可编程采样平均,每个ADC端口独立设置
- 每个ADC PIXI端口可独立选择电压基准
- 多达12端口12位DAC输出
- 范围选择:±5V、0至+10V、-10V至0V
- 25mA电流驱动能力,带过流保护
- 多达12路通用数字I/O
- 0至+5V GPI输入范围
- 0至+2.5V GPI可编程门限范围
- 0至+10V GPI可编程输出范围
- 任意两个引脚之间逻辑电平转换
- 相邻PIXI端口之间具有60Ω模拟开关
- 内部/外部温度检测,精度为±1°C
- 适应特殊应用需求,能根据系统需求的变化重新配置
- 可配置功能让PCB布局优化
- 元件数量少、占位面积小,降低BOM成本
- 25mm2、32引脚、TQFN封装
MAX11311单片集成了一个PIXI™,一个12位多通道模/数转换器(ADC)和一个12位多通道带缓冲数/模转换器(DAC)。该器件提供12个高压、双极性混合信号端口,这些端口可配置为:ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或模拟开关端子。一个内部和两个外部温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻一对端口可配置为用于开漏器件的一个逻辑电平转换器或一个模拟开关。
PIXI端口给12位的混合信号应用提供高灵活度硬件配置。MAX11311最适合用于有模拟和数字混合功能需求的应用。每个端口可独立配置,-10V至+10V内多达四个可选电压范围。
MAX11311允许每个ADC配置端口进行2、4、8、16、32、64或128次ADC采样平均,以提高噪声性能。DAC配置输出端口可驱动可达到25mA电流。GPIO端口可设置为用户定义的逻辑电平,一个GPI与一个GPO配成一个逻辑电平转换器。
内部和外部温度测量监测可编程最小和最大温度限值条件,如果一个或多个条件发生,利用中断通知主机。通过串行接口提供温度测量结果。
MAX11311内置低噪声2.5V电压基准,并可选择使用外部电压基准,DAC和ADC采用独立基准输入。器件使用4线、20MHz、SPI兼容串行接口,采用5V模拟电源和1.8V至5.0V数字电源工作。PIXI端口电压可以从-12.0V至+12.0V的范围。
MAX11311采用32引脚、TQFN、5mm x 5mm封装或48引脚、TQFP、7mm x 7mm封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
FAQs: MAX11300应用
- 基站RF用电设备偏压控制器
- 光元件控制
- 工业控制与自动化
- 电源监视
- 系统监控和控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11311GTJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11311GTJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论