MAX11040

24位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC

24位、Σ-Δ ADC,可同时级联32个通道

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四路全差分同时采样通道
  • 级联后可同时采样多达32路通道
  • 16ksps时SNR为106dB
  • 1ksps时SNR为117dB
  • 在1000:1动态范围内误差为0.25%,用时16.7ms
  • ±2.2V满量程输入范围
  • ±6V过压保护输入
  • 内部晶体振荡器
  • 2.5V、50ppm/°C内部基准或外部基准
  • 可编程的输出数据速率
    • 0.25ksps至64ksps范围
    • 0.065%分辨率
  • 可编程的采样相位
    • 0至333µs延时,步长1.33µs
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的4线串口
  • 级联的接口允许采用单个低电平有效的CS信号控制多达8个器件
  • 3.0V至3.6V模拟电源电压
  • 2.7V至VAVDD数字电源电压
  • 38引脚TSSOP封装
MAX11040
24位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

评估套件

MAXSPCSPARTAN6

MAX5135、MAX11040和MAX11612评估板

特性和优点

  • 12位、2/4通道、SAR ADC (MAX11612)
  • 24位、4通道、可编程数据速率的Σ-Δ ADC (MAX11040)
  • 12位、4通道DAC (MAX5135)
  • 通过标准的FMC VITA-57.1 LPC连接器,可以连接任何Spartan 6评估板

产品详情

MAXSPCSPARTAN6+评估板(EV kit)设计用于Maxim的ADC和DAC与Xilinx®、Spartan® 6系列FPGA评估板的配合使用。评估板包含MAX11612和MAX11040 ADC以及两片级联的MAX5135 DAC。MAX11612为超低功耗、4通道、2线、12位、SAR ADC。该款ADC采用5V供电,内置4.096V基准。

MAX11040为SPI™兼容、4通道、同时采样、可级联的24位Σ-Δ ADC。MAX5135是业内尺寸最小的12位电压输出DAC。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 电池供电测试设备
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 手持式便携应用
  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 多相电源系统
  • 便携式仪表
  • 电力保护继电设备
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAXSPCSPARTAN6
MAX5135、MAX11040和MAX11612评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论