MAX1338

量产

14位、4路、软件可编程、多量程、同时采样ADC

业内唯一的ADC,具有软件可选的输入范围和同时采样电路,可有效节省电路板尺寸,分辨率为14位

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道的采样速率为150ksps
  • 所有4个通道同时采样
    • 16ns孔径延迟
    • 100ps孔径延迟匹配
  • 可通过软件独立选择各通道的输入范围:±10V、±5V、±2.5V和±1.25V
  • 能承受±17V故障电压输入
  • 在10kHz输入时,动态特性为
    • SNR:77dB
    • SINAD:76dB
    • SFDR:98dBc
    • THD:-83dBc
  • 直流特性
    • INL:±2 LSB
    • DNL:±1 LSB
    • 失调误差:±4 LSB
    • 增益误差:±0.1% FSR
  • 14位并行接口
  • 内部时钟和基准电压
  • +5V模拟和数字电源电压
  • +2.7V至+5.25V数字I/O电源电压
  • 56引脚薄型QFP封装(8mm x 8mm x 0.8mm)
MAX1338
14位、4路、软件可编程、多量程、同时采样ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX11058 4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
单通道模数转换器 1
MAX1066 过期 低功耗、14位模数转换器,并行接口
多路复用模数转换器 1
MAX11056 量产 4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览