MAX1091
250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Viewing:
产品详情
- 10-Bit Resolution, ±0.5 LSB Linearity
- +3V Single-Supply Operation
- User-Adjustable Logic Level (+1.8V to +3.6V)
- Internal +2.5V Reference
- Software-Configurable, Analog Input Multiplexer
- 8-Channel Single-Ended/4-Channel Pseudo-Differential (MAX1091)
- 4-Channel Single-Ended/2-Channel Pseudo-Differential (MAX1093)
- Software-Configurable, Unipolar/Bipolar Inputs
- Low Power
- 1.9mA (250ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (Shutdown)
- Internal 3MHz Full-Power Bandwidth Track/Hold
- Byte-Wide Parallel (8 + 2) Interface
- Small Footprint:
- 28-Pin QSOP (MAX1091)
- 24-Pin QSOP (MAX1093)
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 能量管理
- 工业控制系统
- 病人监护
- 触摸屏
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1297 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 | |
MAX151 | 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持 | |
多路复用模数转换器 11 | ||
MAX1090 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1092 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1290 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,具有+2.5V基准电压源和并行接口 |
MAX1291 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1292 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1293 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1294 | 最后购买期限 | 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1295 | 量产 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1296 | 量产 | 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1063 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1064 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论