MAX151
300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持
Viewing:
产品详情
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX177 | CMOS、10位、A/D变换器,带有采样/保持 | |
MAX1093 | 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 | |
多路复用模数转换器 3 | ||
MAX1092 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1064 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1063 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max151的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论