MAX1063
量产250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 10位精度,±0.5 LSB的线性度
- +3V单电源供电
- 用户可调的逻辑电平(+1.8V至+3.6V)
- 内部+2.5V基准
- 软件设置的模拟输入多路复用器
- 8通道单端输入/
- 4通道伪差分输入(MAX1061)
- 4通道单端输入/
- 2通道伪差分输入(MAX1063)
- 软件设置的单极性/双极性输入
- 低功耗
- 1.9mA (250ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (关断)
- 内部3MHz全功率宽带采样/保持
- 单字节宽度的并行(8 + 2)接口
- 小尺寸封装:
- 28引脚QSOP (MAX1061)
- 24引脚QSOP (MAX1063)
MAX1061/MAX1063是一款低功耗、10位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部基准和高速单字节宽度的并行接口等特性。它们工作于单+3V模拟电源,并且具有一个VLOGIC引脚,允许芯片直接和+1.8V至+3.6V的数字电源接口。
在最大采样速度250ksps下,芯片功耗仅为5.7mW (VDD = VLOGIC)。两种软件可选择的关断模式允许在两次转换之间关闭MAX1061/MAX1063,通过访问并口可将其返回至正常工作状态。转换之间的关断模式能够以更低的采样速率将电源电流减小至10µA以下。
这两款芯片都提供软件可设置的模拟输入,用于选择单极性/双极性或单端/伪差分工作模式。在单端输入模式下,MAX1061有8个输入通道、而MAX1063有4个输入通道(在伪差分模式下,分别有4个和2个输入通道)。
出色的动态特性和低功耗配合其易使用性和小尺寸封装,使得这些转换器成为电池供电、数据采集以及其它对功耗和尺寸要求苛刻的电路的理想选择。
MAX1061采用28引脚QSOP封装,MAX1063采用24引脚QSOP封装。如需引脚兼容的+5V、10位产品,请参阅MAX1060/MAX1064数据资料。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 能量管理
- 工业控制系统
- 病人监护
- 触摸屏
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1063BEEG+ | 24-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1063BEEG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1063的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论