MAX1043
10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
产品详情
- 10位、225ksps ADC
- 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
- 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型)
- 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL,在整个温度范围内无失码
- 10位、八通道、2µs稳定的DAC (MAX1021)
- 超低脉冲干扰能量(4nV•s)
- 上电时可选择零值或满量程
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部基准或外部单端/差分基准
- 内部基准电压(2.5V)
- 内部±1°C的精密温度传感器
- 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
- 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
- 模拟单电源工作:+2.7V至+5.25V
- 数字电源:+2.7V至AVDD
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
- 转换之间的AutoShutdown功能
- 低功耗ADC
- 225ksps下2.5mA
- 1ksps下22µA
- 关断时0.2µA
- 低功耗DAC:1.5mA
- 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1021/MAX1043将一个10位、多路模数转换器(ADC)和一个10位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC提供8输入通道的产品。DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。
所有器件中都包括内部基准(2.5V),为ADC和DAC提供良好滤波、低噪声的参考电压。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,可以使用户对功耗以及处理器的要求降到最低。集成的八路DAC具有低脉冲干扰能量(4nV•s)与低数字馈通(0.5nV•s)特性,使这些器件非常适合快速响应闭环系统的数字控制。
这些器件保证工作在+2.7V至+5.25V电源。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1021/MAX1043提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
MAX1021/MAX1043采用36引脚薄型QFN封装。所有器件均工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 光通信设备与基站的闭环控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论