LTP8800-2
推荐新设计使用带 PMBus 接口的 54V、135A DC/DC 电源 μModule 稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 在高频下具有高效率
- 在 700kHz、54VIN 至 0.75VOUT 范围内效率高达 89%
- 与 PMBus 兼容的 I2C 串行接口
- 监控电压、电流、温度和故障
- 内部 EEPROM 故障日志记录
- 数字可编程控制回路
- 可编程电压、限流值、软启动/软停止、频率、同步和相位、电源正常、警告和故障
- 宽输入电压范围:45V 至 65V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.0V
- 针对 45V 至 65VIN 和 0.75VOUT 进行了优化
- ±0.5% 最大 DC 输出误差,具有差分远程电压检测
- 电流反馈精度为 ±3%
- 并联且电流共享多个 μModule IC
- 22mm × 24mm × 6.7mm 表面贴装封装
LTP™8800-2 是一款 135A 降压型 μModule®(微型模块)稳压器,可以从 54V 配电架构提供微处理器内核电压。它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。
LTP8800-2 包含可编程数字控制系统、高精密混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、平面变压器、电感和支持元件。该套件经过高度集成化,最大限度减少了元件数量和设计时间,并最大限度提高了灵活性和功率密度。
LTP8800-2 采用可消除高压开关损失的准谐振架构,在高转换比时可保持高效率。
LTP8800-2 采用 22mm × 24mm × 6.7mm 表面贴装开放框架封装。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
- 智能节能功率调整
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTP8800-2IPV#PBF | PCA Package 22-Lead (22mm × 24mm × 6.70mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTP8800-1A
- LTP8800-2
- LTP8800-4A
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTP8800-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论