LTM8051
推荐新设计使用具有可配置1.2A输出阵列的四通道40VIN Silent Switcher μModule稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 四个完整的降压型开关电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 符合 CISPR22 B 级标准
- 符合 CISPR25 5 级标准
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 8V
- 可选的开关频率:300kHz 至 3MHz
- 当 12VIN、3.3VOUT、TA = 85°C 时,每个通道的连续输出电流为 1.2A
- 当 12VIN、3.3VOUT、TA = 60°C 时,每个通道的连续输出电流为 1.5A
- 多相或多 μModule 并联,可增加输出电流
- 紧凑封装 (6.25mm × 11.25mm × 2.22mm) 表面贴装 BGA
LTM8051是一款四通道40VIN、1.2A降压型Silent Switcher μModule®稳压器。Silent Switcher 架构可将 EMI 降至较低,同时在高达 3MHz 的频率下实现高效率运行。封装中内置控制器、功率开关、电感和其他相关元件。LTM8051 支持宽输入电压范围,0.8V 至 8V 的输出电压范围,以及 300kHz 至 3MHz 的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。只需要输入电容、输出电容就可以完成设计。网站上有LTM8051 产品视频 。
LTM8051采用紧凑型(6.25mm × 11.25mm × 2.22mm)超模压球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。LTM8051 提供 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚表面处理。
应用
- 自动测试设备
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 6
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8051EY#PBF | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8051IY | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8051IY#PBF | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8051EY#PBF | 量产 | |
LTM8051IY | 量产 | |
LTM8051IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8051
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论