LTM4719

推荐用于新设计

带有 I2C 电池健康监测器的 42V 双输入、低噪声 150mA 降压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两种输入电源之间的无缝自动转换
  • 集成电池健康监测器
  • 双输入宽电压范围:2.4V 至 42V
  • 电池健康监测器输入电压:1.8V 至 5.5V
  • 可调输出范围:1V 至 4.2V
  • 高达 150mA 的连续输出电流
  • 集成低压差线性稳压器:150mA 负载下为 195mV,输出噪声低
  • 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 电流模式控制,最短导通时间为 60ns
  • Burst Mode® 运行,IQ = 18.5μA
  • 可编程输入 UVLO 阈值和带中断输出的放电警报
  • 输入有效、优先通道和 PG 指示器
  • 采用小型 64 引脚 BGA、7mm × 7mm × 1.85mm 封装
LTM4719
带有 I2C 电池健康监测器的 42V 双输入、低噪声 150mA 降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-LTM4719-AZ

LTM4719 | 带有 I2C 电池健康监测器的 42V 双输入、低噪声 150mA 降压型 μModule 稳压器

特性和优点

  • 输入之间的无缝过渡
  • 与 LTpowerPlay 兼容
    • 库仑计数器 GUI 易于使用
    • 访问库仑计数器寄存器数据
  • 可选超级电容器平衡器

产品详情

EVAL-LTM4719-AZ 评估板采用 LTM®4719,这是一款 42V 双输入、150mA 同步降压型电源 μ模块® (微模块)稳压器,带有集成电池健康监测器和低压差线性稳压器。EVAL-LTM4719-AZ 具有 2.4V 至 42V 的宽工作输入范围,并支持两个独立输入电源之间的无缝转换。输出范围为 1V 至 4.2V,可提供高达 150mA 的连续输出电流。

EVAL-LTM4719-AZ 还具有 EXTVCC 至 VBUS 的跳线 (JP3),可在某些应用中提高效率。可以通过 VALID1VALID2、 PRIORITY、PG 指标来监控系统。有精确的 VSET1 和 VSET2 比较器来编程独立的欠压锁定 (UVLO) 阈值。故障保护特性包括输入 UVLO、电源良好、限流值和过温保护。内置精密库仑计支持 1.8V 至 5.5V 的输入电压和高达 100mA 的峰值电流。EVAL-LTM4719-AZ 利用跳线,通过设置 IPK0(JP4)、IPK1(JP5)和 IPK2(JP6),轻松地将库仑计的峰值电流限制从 5mA 编程为 100mA。

EVAL-LTM4719-AZ 可使用 ADI公司 I2C/SMBus/PMBus 适配器 DC1613A,直接连接到 P1 处的 PC。LTpowerPlay® 允许用户运行图形用户界面 (GUI) 并配置电池健康状态 (SoH) 监视器。

EVAL-LTM4719-AZ
LTM4719 | 带有 I2C 电池健康监测器的 42V 双输入、低噪声 150mA 降压型 μModule 稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览