LTM4707

16VIN、16A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 低噪声 Silent Switcher®3 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):8μVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 输入电压范围:3V 至 16V
  • 输出电压范围:0.3V 至 6V 
  • 最大连续输出电流为 16A 
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 强制连续模式 (FCM) 功能 
  • 多相并联均流
  • 可编程电源正常
  • 采用 49 引脚、6.25mm × ×6.25mm × ×5.07mm BGA 封装
LTM4707
16VIN、16A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4707
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
EVAL-LTM4707-AZ

LTM4707 |16V、16A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器

特性和优点

  • 高功率应用的并联
  • 外部或内部补偿
  • 带有可选输入 EMI 滤波器

产品详情

EVAL-LTM4707-AZ 评估板是一款采用 LTM®4707 电源 μModule®(微模块)稳压器的降压型 DC/DC 开关转换器。EVAL-LTM4707-AZ 设计用于通过 4V 至 16V 输入提供 16A 最大输出电流。LTM4707 采用 Silent Switcher®3 架构,配有内部热回路旁路电容,可实现低电磁干扰 (EMI) 和高效率。LTM4707 包含一个电流模式调节器 IC、一个功率电感器以及适量的输入和输出电容。通过单一电阻器 (R3) 来设置输出电压,从而在输出范围内提供统一增益工作,并导致与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。

EVAL-LTM4707-AZ 评估板的默认开关频率为 400kHz。在 RT 引脚和 GND 之间放置一个外部电阻 (R7) 来设置开关频率。

SYNC 引脚编程三种不同的操作模式(JP1 跳线):在轻载时,可选择 PULSE 进入脉冲跳跃模式 (PSM) 来提高效率;在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波时,选择 FCM 可进行强制连续模式操作;选择 SYNC 可与外部时钟信号同步。可使用 RUN 端子来将 LTM4707 设置为关断模式。当输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,电源正常输出 (PG) 将变为低电平。当使用电源正常功能时,根据稳压器的输出电压设置 PGSET 电阻器 (R1) 的值。

LTM4707 数据手册提供了完整的操作描述和应用信息。该数据手册必须与本用户指南一起阅读。

EVAL-LTM4707-AZ
LTM4707 |16V、16A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览