LTM4662

推荐用于新设计

双通道 15A 或单通道 30A DC/DC μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道 15A 或单通道 30A输出
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
         具有 CPWR 偏置时为 2.375VMIN
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
  • 多相均流
  • 差分远端采样放大器 (每个通道)
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 效率高达 96%
  • 可调的开关频率 (250kHz 至 1MHz)
  • 频率同步
  • 过流折返保护
  • 输出过压保护
  • 内部或外部补偿
  • 内置温度监视二极管
  • 采用 SnPb 涂层或符合 RoHS 标准的涂层
  • 耐热性能增强型 (11.25mm x 15mm x 5.74mm) BGA 封装
  • 引脚与 LTM4646 相兼容
LTM4662
双通道 15A 或单通道 30A DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4662

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4662
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2527A-A

LTM4662 演示板 | 4.5V ≤ Vin ≤ 20V,VOUT1 = 1.2V@15A,VOUT2 = 1.5V@15A

产品详情

演示电路 DC2527A-A 采用 LTM4662EY,后者是一款双通道 15A 或单通道 30A 高效率开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为 4.5V 至 20V。由于具有 CPWR 偏置,因此输入电压可以低至 2.375V。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,必须进行降额处理。DC2527A-A 提供了 TRACK/SS 引脚,可以让用户对输出跟踪或软启动周期进行编程。在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。要在低负载电流下实现高效率,可以使用 MODE_PLLIN 跳线选择不连续导通模式。MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4662 与一个外部时钟信号 (介于 250kHz 和 1MHz 之间) 相同步。DC2527A-A 允许为 LTM4662 选择内部和外部补偿电路。将 PHASMD 引脚连接至不同的引脚可产生 CLKOUT 和通道 2 的特定相位。在使用或修改演示电路 DC2527A-A 之前,必须结合阅读 LTM4662 数据手册和本演示手册。

DC2527A-A
LTM4662 演示板 | 4.5V ≤ Vin ≤ 20V,VOUT1 = 1.2V@15A,VOUT2 = 1.5V@15A

最新评论

近期浏览