LTM4645
过期25A DC/DC 降压型 μModule 稳压器
产品详情
- 4.7V 至 15V 输入电压范围
- 0.6V 至 1.8V 输出电压范围
- 25A DC 输出电流
- ±1.2% 的总 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
- 支持高可靠性 N + 1 相位冗余度
- 内部或外部控制环路补偿
- 差分远端采样放大器用于实现精准稳压
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 高达 150A 的多相均流
- 内置温度监视功能
- 可选的脉冲跳跃模式、突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 频率同步
- 输出过压保护
- 输出过流折返保护
- 9mm x 15mm x 3.51mm BGA 封装
LTM®4645 是一款 25A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4645 可在一个 4.7V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 1.8V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需要少量的输入和输出电容器。
其高效率设计可在从 12V 输入至 1.0V 输出之转换中实现 86% 的效率,并提供 25A的连续负载电流。高开关频率和一种电流模式架构的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、N +1 相位冗余度和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用节省空间的 9mm x 15mm x 3.51mm BGA 封装。LTM4645 可提供 SnPb (BGA 封装) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 负载点调节
推荐替代产品
30A DC/DC 降压型 μModule 稳压器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐用于新设计 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power µModule Regulator (6-15V to 1V @ 75A)
- LTM4645 Demo Circuit- High Efficiency, PolyPhase Step-Down Regulator (6-15V to 1V @ 50A)
- LTM4645 Demo Circuit - Single Output, High Current, Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 25A)
- LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power µModule Regulator (6-15V to 1V @ 100A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4645
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4645
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4645的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论