LTC7880

推荐用于新设计

具有数字电源系统管理功能的 60V 双输出升压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 遥测回读包括输入和输出电压和电流、温度以及故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC、频率和控制环路补偿
  • 整个温度范围内的输出误差小于 ±0.5%
  • 集成式 16 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
  • 集成式 N 通道 MOSFET 栅极驱动器
电源转换
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 启动后以低至 2.5V 的电压运行
  • VOUT0、VOUT1 范围:高达 60V
  • 模拟电流模式控制
  • 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相(50kHz 至 500kHz)
  • 采用 52 引脚 (7mm × 8mm) QFN 封装
LTC7880
具有数字电源系统管理功能的 60V 双输出升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7880

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2728A

LTC7880 Demo Board | High Voltage Dual Step-up DC/DC Converter with Digital Power System Management

产品详情

Demonstration circuit 2728A is a high voltage, dual output boost converter with 12V to 24V input range. The output voltage is adjustable from VIN to 48V. Each output can supply 5A maximum load current. The demo board has a LTC7880 controller, which is a 60V dual output step-up controller with digital power system management. Please see LTC7880 data sheet for more detailed information.

DC2728A powers up to default settings and produces power based on configuration resistors or its nonvolatile memory (NVM) without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the part, download the GUI software LTpowerPlay® onto your PC and use ADI’s I2C/SMBus/PMBus dongle DC1613A to connect to the board. LTpowerPlay allows the user to reconfigure the part on-the-fly and store the configuration in EEPROM, view telemetry of voltage, current, temperature and fault status.

DC2728A
LTC7880 Demo Board | High Voltage Dual Step-up DC/DC Converter with Digital Power System Management

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览