LTC7862
推荐用于新设计140V 高效开关浪涌抑制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
- 可在正常运行期间实现 100% 占空比直通模式
- 在过压或过流瞬态和故障以及启动期间进行开关
- 高效开关可实现持续时间很长的浪涌保护和高输出电流
- 宽 VIN 范围:4V 至 140V(150V 绝对最大值)
- 高达 60V 的可调输出电压箝位
- 可调输出过流保护
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测 功率电感器可在正常模式下降低输入 EMI
- 可调软启动,可实现浪涌电流限制
- 可编程故障计时器
- 开漏故障警告指示器
- 在故障期间具有 2.7% 的重试占空比
- 可调开关频率:50kHz 至 900kHz
- 可调输入电压开启阈值
- 可调输入过压锁定阈值
- 20 引脚 4mm × 5mm QFN 和 TSSOP 封装
LTC7862 高效开关浪涌抑制器可保护负载不受高电压瞬态的影响。高效开关可实现高输出电流、小解决方案尺寸和高可靠性。在输入过压事件期间,LTC7862 可控制两个外部 N 沟道 MOSFET,使其充当开关直流/直流降压稳压器。这可以使输出电压保持在安全的值,从而使负载在整个输入过压事件期间继续运行。在正常运行期间,LTC7862 会持续开启顶层外部 N 沟道 MOSFET,从而以极小的电压降将输入电压传递到输出端。通过使用快速峰值电流比较器,LTC7862 还能够限制最大输出电流,以针对过流和短路故障提供保护。
可调计时器能够限制在过压、过流或启动情况下 LTC7862 可用于开关的时间。当该计时器终止时,外部 MOSFET 将关闭以进行冷却,然后 LTC7862 将重新启动。通过严格限制 LTC7862 的开关时间,当功率损失相对较高时,可针对正常直通运行优化组件和热设计,同时仍然能够在整个高电压输入浪涌和/或过流事件期间安全运行。
应用
- 汽车/航空电子设备/工业浪涌保护
- 汽车负载突降保护
- 采用 ISO7637 标准的汽车电源
- 采用 MIL1275 标准的军用电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7862EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC7862EFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7862EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862HFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7862HFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7862HUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862HUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862IFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7862IFE#TRPBF | 68-Lead QFN (7mm x 12mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7862IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC7862EFE#PBF | 量产 | |
LTC7862EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC7862EUFD#PBF | 量产 | |
LTC7862EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC7862HFE#PBF | 量产 | |
LTC7862HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC7862IFE#PBF | 量产 | |
LTC7862IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC7862EFE#PBF | 量产 | |
LTC7862EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC7862HFE#PBF | 量产 | |
LTC7862HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC7862IFE#PBF | 量产 | |
LTC7862IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC7862HUFD#PBF | 量产 | |
LTC7862HUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC7860 | 推荐用于新设计 | 高效率开关浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7862
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。