LTC7817

推荐用于新设计

40 V、低IQ、3 MHz、三路输出降压/降压/升压同步控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道降压+单通道升压同步控制器
  • 低工作 IQ
    • 14μA(14V至3.3,通道1导通)
  • 在整个冷车发动期间输出处于稳压状态(低至1V输入电源电压)
  • 宽偏置输入电压范围:4.5V至40V
  • 降压和升压输出电压高达40V
  • Pass-Thru工作:用于升压同步MOSFET的100%占空比
  • RSENSE 或DCR电流检测
  • 可编程固定频率(100kHz至3MHz)
  • 可锁相频率(100kHz至3MHz)
  • 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作模式(轻负载下)
  • 极低降压压差工作:99%占空比
  • 极低降压工作压差:99% 占空比
  • 低关断 IQ:1.5μA
  • 小型38引脚5mm × 7mm QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7817
40 V、低IQ、3 MHz、三路输出降压/降压/升压同步控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7817
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3033A

LTC7817演示板 | 三路输出同步升压/双通道降压电源

产品详情

演示电路3033A是一款采用LTC7817的三输出同步升压/双输出降压电源。该演示电路针对由10V升压输出供电的两个降压输出(5V/10A、3.3V/10A)设计。得益于此,降压输出能够在从4.5V到36V的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,其中主降压电路组件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的区域为0.75 x 1.75英寸。LTC7817的封装形式为带裸露焊盘的38引脚QFN封装。

该电路板的主要特性:电源轨跟踪(仅限降压通道)、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号(仅限CH1)和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在强制连续模式(FCM)、脉冲跳跃(PSM)或突发工作(Burst Mode®)模式(BURST)下工作。也可与外部时钟同步。LTC7817数据手册提供完整的这些器件、操作说明和应用信息说明。必须结合演示电路3033A的此快速入门指南阅读该数据手册。

DC3033A
LTC7817演示板 | 三路输出同步升压/双通道降压电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览