LTC7811
推荐新设计使用40V、低 IQ、3MHz三路输出降压/降压/升压控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 双同步 Buck Plus 单升压控制器
- 低工作 IQ:
- 14 μA(14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
- 通过输入电源电压低至 1V 的冷启动,输出保持稳定
- 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 40V
- 高达 40 V 的降压输出电压
- 升压输出电压仅受外部组件限制
- 扩频运行
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 车载应用低电量指示器
- 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
- 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
- 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
- 升压通道电流监控器输出
- 低关断 IQ:1.5μA
- 小型 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7811是一款高性能三路输出(降压/降压/升压)DC/DC开关稳压器控制器,可驱动全部N通道功率MOSFET级。其恒频电流模式架构允许高达3 MHz的锁相开关频率。LTC7811可在4.5V至40V的宽输入电源范围内工作。当偏离升压转换器的输出或另一辅助电源时,LTC7811可在启动后以低至1V的输入电源电压工作。
极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。OPTI-LOOP®补偿可以在较大的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC7811具有一个用于降压的精确0.8V基准电压源,一个用于升压的1.2V基准电压源,以及一个电源正常输出指示器。
此外,LTC7811还具有扩频运行模式,可显著降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,因此能够轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。
应用
- 汽车和运输
- 工业
- 军事/航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7811IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7811IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7811IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7811IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7811JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7811JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7811的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论