LTC7803-3.3

预发布

具有扩展频谱的40V低IQ、3MHz同步降压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低工作 IQ:12μA (14V VIN 至 3.3V VOUT)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 固定 3.3V 稳压输出电压
  • 扩频运行
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
  • 低关断 IQ:1.2μA
  • 耐热性能增强型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC7803-3.3
具有扩展频谱的40V低IQ、3MHz同步降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7803

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7803
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7803-3.3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论