LTC7103-1
推荐用于新设计具有快速电流编程功能的105V、2.3A低EMI同步降压稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.4V 至 105V(110V 绝对最大值)
- 超低 EMI/EMC 发射:符合 CISPR 25 标准
- 将 48VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2μA
- 快速准确的输出电流设置和监控,无需外部 RSENSE
- 砖墙式限流值
- 最短接通时间低至:40ns
- 宽 VOUT 范围:1V 至 VIN
- PassThru™/100% 占空比能力
- 可编程固定频率:200kHz 至 2MHz
- 八种引脚可选固定(1.2V 至 15V)或可调输出电压
- 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
- 可与外部时钟 PLL 同步
- EXTVCC LDO 从 VOUT = 3.3V 至 40V 为芯片供电
- OPTI-LOOP® 或固定内部补偿
- 输入和输出过压保护
- 耐热性能增强型 (5mm × 6mm) QFN 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LTC7103-1是一款高效率、单芯片同步降压DC/DC转换器,采用恒频平均电流模式控制架构。它在4.4V至105V的输入电压范围内工作,并提供1V至VIN的可调稳压输出电压,同时提供高达2.3A的输出电流。
LTC7103-1采用高频工作和低最小导通时间,即使在高降压比下也可缩小电感尺寸并支持恒频工作。此外,LTC7103-1还可达到尽可能低的压差,并以100%的最大占空比工作。在轻负载工作期间,可通过选择突发模式、跳脉冲或强制连续工作模式来优化转换器效率和输出纹波。
LTC7103-1内置精确的高速平均电流编程和监控功能,无需外部检测电阻。其他特性包括旁路LDO尽可能提高效率、固定或可调输出电压和环路补偿以及众多保护特性以增强可靠性。与LTC7103相比,LTC7103-1是引脚兼容的,还提供连续电感电流模式。
应用
- 电池充电器和CC/CV电源
- 汽车和军用系统
- 工业、航空电子和重型设备
- 医疗仪器和电信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7103RUHE-1#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7103RUHE-1#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7103
- LTC7103-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7103-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论