LTC699

量产

微处理器监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证复位置为有效 (在 VCC = 1V)
  • 1.5mA 最大电源电流
  • SO-8 封装
  • 4.65V 高精度电压监视器
  • 电源正常 / 复位时间延迟:200ms
  • 极少的外部组件数目
  • 性能规格在整个温度范围
  • MAX699 的绝佳升级产品

LTC699
微处理器监控电路
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC699
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC699的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览