LTC690
量产微处理器监控电路
- 产品模型
- 6
产品详情
- 保证复位确定在 VCC = 1V
- 1.5mA 最大电源电流
- RAM 芯片使能信号的快速 (最大 35ns) 板上选通
- SO-8 和 S16 封装
- 4.65V 精准电压监视器
- 电源运行正常 / 复位延时:50ms、200ms 或可调
- 最少的外部元件数目
- 1μA 最大待机电流
- 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
- 热限制
- 规定了整个温度范围内的性能
- MAX690 系列的卓越升级产品
LTC®690 系列提供了用于微处理器复位、电池后备、CMOS RAM 写保护、电源故障报警和看门狗定时的完整电源监视和电池控制功能。一个精准的内部电压基准和比较器电路负责监视电源线路。当出现超出容限范围的情况时,复位输出将被强制为运行状态,而且芯片使能输出将无条件地对外部存储器进行写保护。此外,RESET 输出将保证处于逻辑低电平,即使 VCC 低至 1V 也不例外。
LTC690 系列利用一个充电泵 NMOS 电源开关来给有源 CMOS RAM 供电,旨在实现低压差和低电源电流。当失去主电源时,将由辅助电源 (连接至电池输入引脚) 通过一个高效 PMOS 开关来给处于待机状态的 RAM 供电。
为了在即将发生电源故障时提供预警,LTC690 系列提供了一个具有用户定义门限的内部比较器。另外,还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在一个预设超时周期之前未被变换时,该定时器将强制复位引脚以进入运行状态。
Applications
- 关键的微处理器 (μP) 电源监视
- 智能仪器
- 电池供电型计算机和控制器
- 汽车系统
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
LTC690CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC690CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC690CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC690IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC690IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC690IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC690CN8#PBF | 量产 | |
LTC690IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC690CN8#PBF | 量产 | |
LTC690IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC690CN8#PBF | 量产 | |
LTC690IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC690CS8#PBF | 量产 | |
LTC690CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC690IS8#PBF | 量产 | |
LTC690IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC690CS8#PBF | 量产 | |
LTC690CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC690IS8#PBF | 量产 | |
LTC690IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC690
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论