LTC6432-15

推荐用于新设计

100kHz 至 1.4GHz 差分 ADC 驱动器 / IF 放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100kHz 至 1400MHz 带宽
  • 在 1MHz 时具有 54.4dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
  • 在 150MHz 时具有 48.0dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
  • 高达 15dBm 输出功率
  • 在 240MHz 时 NF = 3.0dB
  • 低 1/f 噪声拐角
  • 用户定义的低频率
  • 15.2dB 固定功率增益
  • A 级器件在 150MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
  • 0.8nV/√Hz 总输入噪声
  • > 2.75VP-P 线性输出摆幅
  • P1dB = 22.5dBm
  • 不易受到 VCC 变化的影响
  • 输入 / 输出在内部匹配至 100Ω 差分
  • 单 5V 电源
  • DC 功率 = 850mW
  • 可实现无条件稳定
LTC6432-15
100kHz 至 1.4GHz 差分 ADC 驱动器 / IF 放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
DC2496A

100kHz to 1000MHz Differential ADC Driver/IF/RF Amplifier

产品详情

Demonstration circuit 2496A features the LTC6432-15 differential ADC Driver/IF Amplifier. The LTC6432-15 has a fixed power gain of 15.9dB and works from 100kHz to 1400MHz. It is part of the high linearity LTC643X-YY amplifier series.

DC2496A
100kHz to 1000MHz Differential ADC Driver/IF/RF Amplifier

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6432-15的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览