LTC6416

最后购买期限

2GHz、低噪声、差分 16 位 ADC 缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2GHz –3dB 小信号带宽
  • 300MHz ±0.1dB 带宽
  • 1.8nV/√Hz 输出噪声
  • 46.25dBm等效 OIP3 (在 140MHz)
  • 40.25dBm 等效 OIP3 (在高达 300MHz)
  • –81dBc/–72dBc HD2/HD3 (在 140MHz,2VP-P 输出)
  • –84.5dBc IM3 (在 140MHz,2VP-P 复合输出)
  • –74dBc/–67.5dBc HD2/HD3 (在 300MHz,2VP-P 输出)
  • –72.5dBc IM3 (在 300MHz,2VP-P 复合输出)
  • 可编程高速、快速恢复输出箝位
  • DC 耦合信号通路
  • 采用 2.7V 至 3.9V 单工作电源
  • 低功率:150mW (采用 3.6V 电源)
  • 2mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
LTC6416
2GHz、低噪声、差分 16 位 ADC 缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6416

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1287A

LTC6416演示电路(2GHz低噪声差分16位ADC缓冲器)

产品详情

DC1287A:LTC6416 2GHz低噪声差分16位ADC缓冲器的演示板

eval board
DC1257B

LTC6416 + LTC2208 Combo board (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC1257B: Demo Board for the LTC6416 2GHz Low Noise Differential 16-Bit ADC Buffer


 


DC1287A
LTC6416演示电路(2GHz低噪声差分16位ADC缓冲器)
DC1257B
LTC6416 + LTC2208 Combo board (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6416的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览