LTC6410-6
LTC6410-6
最后购买期限具可配置输入阻抗的低失真、低噪声差分IF放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 1.4GHz -3dB 带宽
- 6dB 的固定电压增益 (50Ω 系统)
- 可配置输入阻抗允许:
- 至有源混频器的简单接口
- 改善的噪声性能
- 2.8V 至 5.25V 的宽电源范围
- 低失真:
- 36dBm OIP3 (70MHz)
- 33dBm OIP3 (140MHz)
- 31dBm OIP3 (300MHz)
- 低噪声:
- 11dB NF (50Ω 输入阻抗 ZIN)
- 8dB NF (200Ω 输入阻抗 ZIN)
- 差分输入和输出
- 自偏压输入/输出
- 停机模式
- 所需的支持电路极少
- 16 引脚 3mm x 3mm x 0.8mm QFN 封装
LTC®6410-6 是一款具可配置输入阻抗的低失真、低噪声差分IF放大器,专为在频率范围为 DC 至 1.4GHz 的应用中使用而设计。LTC6410-6 具有 6dB 的电压增益。LTC6410-6 是实现有源混频器至 SAW 滤波器连接的一种出色选择。它具有一个有源输入终端,因而允许一个定制输入阻抗,可用作至差分有源混频器的最佳接口。当与传统的 50Ω 接口电路相比时,由于阻抗变换和噪声性能改善的原因,该特点提供了额外的功率增益。LTC6410-6 能够以低失真来直接驱动一个差分 50Ω 负载,这使之适合于驱动 SAW 滤波器和其他的 50Ω 信号链路部件。
LTC6410-6 采用 3V 或 5V 工作电源。它采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,并具有 -40℃ 至 85℃ 的工作温度范围。
Applications
- 置于混频器之后的增益部件
- SAW 滤波器接口/缓冲
- 差分 IF 信号链路增益部件
- 差分线路驱动器/接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6410CUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410CUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410IUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6410IUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6410CUD-6#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6410CUD-6#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6410IUD-6#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6410IUD-6#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4937-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6410-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论