LTC6403-1

最后购买期限

200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常低的失真 (2VP-P,3MHz):–95dBc
  • 全差分输入和输出
  • 低噪声:2.8nV/√Hz (参考于输入)
  • 200MHz 增益带宽积
  • 内置箝位:快速过驱动恢复
  • 转换速率:200V/μs
  • 可调输出共模电压
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入范围扩展至地
  • 大输出电流:60mA (典型值)
  • DC 电压失调 <1.5mV (最大值)
  • 10.8mA 电源电流
  • 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
  • 低功率停机模式
  • 纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装

LTC6403-1
200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6403-1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1147A-E

LTC6403-1 Demo Circuit

产品详情

DC1147A-E: Demo Board for the LTC6403-1 200MHz, Low Noise, Low Power Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver


 


eval board
DC1058A-F

Combo Demo Board for LTC2203 and LTC6403-1, Requires DC718

产品详情

DC1058A-F: Demo Board for the LTC2203 16-Bit, 25Msps ADCs and LTC6403-1 200MHz, Low Noise, Low Power Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

DC1147A-E
LTC6403-1 Demo Circuit
DC1058A-F
Combo Demo Board for LTC2203 and LTC6403-1, Requires DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6403-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览