LTC6400-26

最后购买期限

针对 DC 至 300MHz 的 1.9GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.9GHz -3dB 带宽
  • 20V/V 的固定增益 (26dB)
  • 在 70MHz 时的 -94dBc IMD3 (等效 OIP3 = 51dBm)
  • 在 300MHz 时的 -71dBc IMD3 (等效 OIP3 = 39.5dBm)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 1.5nV/√Hz 参考于输入的总噪声
  • 6.8dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 50Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 85mA 电源电流 (255mW)
  • 1V 至 1.6V 可调输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 4.7VP-P 最大差分输出摆幅
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC6400-26
针对 DC 至 300MHz 的 1.9GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC6409 推荐新设计使用 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6400-14
  • LTC6400-20
  • LTC6400-26
  • LTC6400-8

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC987B-D

LTC6400-26 3GHz全差分ADC驱动器演示电路

产品详情

DC987B-D:用于DC-300MHz的LTC6400-26 1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器的演示板。

DC987B-D
LTC6400-26 3GHz全差分ADC驱动器演示电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6400-26的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览