LTC6360
最后购买期限具真正零输出的非常低噪声单端 SAR ADC 驱动器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 采用单电源时输出可摆动至真正的零
- 2.3nV/√Hz 噪声密度
- 快速稳定时间:150ns、16 位、4A 阶跃
- 110dB SNR (在 3MHz 带宽)
- 低失真,HD2 = -103dBc 和 HD3 = -109dBc (对于 4VP-P 输出和 40kHz 频率)
- 低失调电压:250μV (最大值)
- 低功率停机模式:350μA (最大值)
- 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
LTC®6360 是一款非常低噪声、高精准度、高速放大器,适合驱动逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。LTC6300 具有 2.3nV/√Hz 的总输出噪声以及在 150ns 稳定至 16 位分辨率水平 (AV = 1)。
虽然采用单 5V 电源供电,但放大器输出能摆动至 0V 并保持高线性度。这是通过内置一个非常低噪声片内充电泵得以实现的,该充电泵可产生一个用于给放大器的输出级施加偏置的负电压,从而增加了可容许的负电压摆幅。
LTC6360 采用具有裸露衬垫的紧凑型 3mm x 3mm、8 引脚 DFN 封装和8 引脚 MSOP 封装,并可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内工作。
Applications
- 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
- 高速缓冲器放大器
- 低噪声信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6360CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360CMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6360IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | ||
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF | ||
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6360CDD#PBF | ||
LTC6360CDD#TRPBF | ||
LTC6360CMS8E#PBF | ||
LTC6360CMS8E#TRPBF | ||
LTC6360HDD#PBF | ||
LTC6360HDD#TRPBF | ||
LTC6360HMS8E#PBF | ||
LTC6360HMS8E#TRPBF | ||
LTC6360IDD#PBF | ||
LTC6360IDD#TRPBF | ||
LTC6360IMS8E#PBF | ||
LTC6360IMS8E#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2369-18 | 量产 | 具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2369-18 | 量产 | 具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6360
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6360的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论