LTC6246
最后购买期限180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 增益带宽乘积:180MHz
- –3dB 频率 (AV = 1):120MHz
- 低静态电流:1mA (最大值)
- 高摆率:90V/μs
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低宽带电压噪声:4.2nV/√Hz
- 断电模式:42μA
- 快速输出恢复
- 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
- 输入失调电压:0.5mV (最大值)
- 输入偏置电流:100nA
- 大输出电流:50mA
- CMRR:110dB
- 开环增益:45V/mV
- 工作温度范围:–40ºC 至 125 ºC
- 单通道器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
- 双通道器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、TSOT-23、MS10 封装
- 四通道器件采用 MS16 封装
LTC®6246 / LTC6247 / LTC6248 是单路 / 双路 / 四路低功率、高速单位增益稳定的轨至轨输入 / 输出运算放大器。仅凭借 1mA 的电源电流,它们提供了一个令人难忘的 180MHz 增益带宽乘积、90V/μs 的转换速率和一个很低的输入参考噪声 (4.2nV/√Hz)。高带宽、高摆率、低功耗与低宽带噪声的组合使这些运放成为市面上众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中可别具一格。它们非常适合于较低电源电压的高速信号调理系统。
LTC6246 系列在 2.5V 至 5.25V 的电源电压范围内保持了高效率性能,并针对 2.7V 和 5.0V 电源全面地拟订了技术规格。
对于那些需要断电功能的应用,采用 MS10 封装的 LTC6246 和 LTC6247 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6246 系列可用作众多市售运算放大器的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频放大器
- 快速电流检测放大器
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6246CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6246CS6#TRMPBF | ||
LTC6246CS6#TRPBF | ||
LTC6246HS6#TRMPBF | ||
LTC6246HS6#TRPBF | ||
LTC6246IS6#TRMPBF | ||
LTC6246IS6#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6246
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6246的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论