LTC6084

量产

双通道、1.5MHz、轨至轨、CMOS 放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:750μV (最大值)
  • 低失调漂移:5μV/℃ (最大值)
  • 低输入偏置电流:
    • 1pA (25℃ 时的典型值)
    • 40pA (≤ 85℃)
  • 轨至轨输入和输出
  • 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
  • 增益带宽乘积:1.5MHz
  • CMRR:70dB (最小值)
  • PSRR:94dB (最小值)
  • 电源电流:每个放大器为 110μA
  • 停机电流:每个放大器为 1.1μA
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装 (LTC6084) 以及 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装 (LTC6085)

 

LTC6084
双通道、1.5MHz、轨至轨、CMOS 放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6084

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6084的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览