LTC5591

量产

双通道、1.3GHz 至 2.3GHz、高动态范围、下变频混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 转换增益:8.5dB (在 1950MHz)
  • IIP3:26.2dBm (在 1950MHz)
  • 噪声指数:9.9dB (在 1950MHz)
  • 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 15.5dB
  • 高输入 P1dB
  • 47dB 通道间隔离
  • 采用 3.3V 电源时功耗为 1.25W
  • 低功率模式:< 800mW 功率损耗
  • 独立的通道停机控制
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • 在所有模式中 LO 输入匹配
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 小的封装及解决方案外形尺寸
  • –40ºC 至 105ºC 工作温度范围
LTC5591
双通道、1.3GHz 至 2.3GHz、高动态范围、下变频混频器
Wideband Receiver Wideband Conversion Gain, IIP3 and NF vs IF Frequency (Mixer Only, Measured on  Evaluation Board) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2155-14 量产 双通道、14 位、170Msps ADC
全差分放大器 3
LTC6417 最后购买期限 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
LT6604-15 推荐新设计使用 双通道、非常低噪声、差分放大器和 15MHz 低通滤波器
LTC6420-20 最后购买期限 双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器
数字控制VGA 1
LT5554 量产 宽带、超低失真、7 位数字控制型 VGA
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1710A-B

LTC5591 | Dual 1.3GHz to 2.3GHz High Dynamic Range Down Mixer Demo Circuit, IF=190MHz, +/-30MHz BW.

产品详情

DC1710A-B: Demo Board for the LTC5591 Dual 1.3GHz to 2.3GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.


 


DC1710A-B
LTC5591 | Dual 1.3GHz to 2.3GHz High Dynamic Range Down Mixer Demo Circuit, IF=190MHz, +/-30MHz BW.
DC1710A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览