Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

LTC5582

量产

具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:40MHz至10GHz
  • 线性动态范围:高达57dB
  • 高波峰因数调制波形的精确RMS功率测量
  • 整个温度范围内的出色精度:±0.5dB(典型值)
  • 动态范围内的低线性误差
  • 单端或差分RF输入
  • 快速响应时间:90ns上升时间
  • 低电源电流:3.3V时41.6mA(典型值)
  • 小型3mm × 3mm DFN10封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC5582
具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
对数RMS检波器 1
LTC5583 量产 匹配的双通道、6GHz RMS 功率检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1528A

LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器

产品详情

DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。

DC1528A
LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览