LTC5536

量产

具快速比较器输出的 600MHz 至 7GHz 精准型 RF 检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:600MHz 至 7GHz
  • 宽输入功率范围:–26dBm 至 12dBm
  • 具锁存启用功能的快速比较器输出
  • 25ns 响应时间和 0dBm RF 输入功率电平
  • 轨至轨输出摆幅
  • 比较器输出电流: ±20mA
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低工作电流:2mA
  • 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装

LTC5536
具快速比较器输出的 600MHz 至 7GHz 精准型 RF 检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
包络检波器 1
LTC5564 量产 具比较器的 UltraFast 7ns 响应时间 15GHz RF 功率检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC730A

LTC5536ES6 | 集成输出比较器的RF功率检波器

产品详情

DC730A:LTC5536具有快速比较器输出的600MHz至7GHz精准型RF检波器演示板。


 


DC730A
LTC5536ES6 | 集成输出比较器的RF功率检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5536的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览