LTC5507
量产100kHz 至 1GHz RF 功率检波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 温度补偿的内部肖特基二极管 RF 检波器
- 宽输入功率范围:-34dBm 至 14dBm
- 超宽输入频率范围:100kHz 至 1000MHz
- 缓冲输出
- 2.7V 至 6V 的宽 VCC 范围
- 低工作电流:550µA
- 低停机电流:低于 2µA
- 扁平状 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LTC®5507 是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型 6 引脚 ThinSOT 封装中。
利用一个片上肖特基二极管和外部电容器来对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。节能停机模式可将供电电流降至 2µA 以下。
Applications
- 无线收发器
- 无线和电缆基础设施
- RF 功率报警
- 包络检波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5507ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC5507ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
对数检波器 1 | ||
LT5537 | 量产 | 宽动态范围 RF/IF 对数检波器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC5507
S-参数 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论