LT5537
量产宽动态范围 RF/IF 对数检波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低频至 1000MHz 操作
- 83dB 动态范围 (在 200MHz 频率条件下具有 ±1dB 非线性)
- -76dBm 或更加优越的灵敏度性能 (在 200MHz 频率条件下)
- 20mV/dB 的对数-线性转换斜率
- 电源电压范围:2.7V 至 5.25V
- 电源电流:13.5mA (在 3V 条件下)
- 纤巧型 8 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
LT®5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。200MHz 频率和 ±3dB 非线性条件下的输入动态范围为 90dB (从 -76dBm 至 14dBm,单端 50Ω 输入)。该检波器的标称输出电压斜率为 20mV/dB,而典型温度系数为 0.01dB/℃ (在 200MHz 频率条件下)。
Applications
- 线性至对数信号电平转换
- 接收信号强度指示 (RSSI)
- RF 功率控制
- RF/IF 功率检波
- 接收器 RF/IF 增益控制
- 包络检波
- ASK 接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5537EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT5537EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2362 | 量产 | 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5537的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论