LTC491

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC491
量产差分驱动器和接收器对
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低功率:ICC = 300μA (典型值)
- 专为 RS485 或 RS422 应用而设计
- 单 5V 电源
- -7V 至 12V 总线共模范围允许总线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
- 具热停机保护功能
- 上电 / 断电无毛刺干扰驱动器输出允许进行收发器的带电插拔操作
- 驱动器在三态或电源关闭的情况下保持高阻抗
- 一个驱动器输出和接收器的组合阻抗允许在一根总线上连接多达 32 个收发器
- 70mV 典型输入迟滞
- 28ns 典型驱动器传播延迟和 5ns 时滞 (对于 2.5MB 运行)
- 引脚与 SN75180 相兼容
- 采用 14 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LTC®491 是一款低功率差分总线 / 线路收发器,专为多点数据传输标准 RS485 应用而设计,具有扩展的共模范围 (12V 至 –7V)。该器件也符合 RS422 标准的要求。
与其双极型同类设计相比,CMOS 设计提供了显著的节能效果,而且并未牺牲针对过载或 ESD 损害的坚固性。
驱动器和接收器具有三态输出,且驱动器输出在整个共模范围内保持高阻抗。一个热停机电路用于防止由总线争用或故障所引起的过大功耗,该电路强制驱动器输出进入一种高阻抗状态。
接收器具有一种故障保险功能,它可在输入被置于开路状态时确保一种高输出状态。
该器件的 AC 和 DC 规格均在 0°C 至 70°C 的温度范围和 4.75V 至 5.25V 的电源电压范围内得到保证。
应用
- 低功率 RS485/RS422 收发器
- 电平变换器
参考资料
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC491CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC491CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC491CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC491IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC491IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC491IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC491CN#PBF | 量产 | |
LTC491IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC491CN#PBF | 量产 | |
LTC491IN#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC491CS#PBF | 量产 | |
LTC491CS#TRPBF | 量产 | |
LTC491IS#PBF | 量产 | |
LTC491IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC491CS#PBF | 量产 | |
LTC491CS#TRPBF | 量产 | |
LTC491IS#PBF | 量产 | |
LTC491IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC491CS#PBF | 量产 | |
LTC491CS#TRPBF | 量产 | |
LTC491IS#PBF | 量产 | |
LTC491IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc491的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论