LTC490

量产

差分驱动器和接收器对

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功率:ICC = 300μA (典型值)
  • 专为 RS485 或 RS422 应用而设计
  • 单 5V 电源
  • -7V 至 12V 总线共模范围允许总线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
  • 具热停机保护功能
  • 上电 / 断电无毛刺干扰驱动器输出允许进行收发器的带电插拔操作
  • 驱动器在电源关闭的情况下保持高阻抗
  • 一个驱动器输出和接收器的组合阻抗允许在一根总线上连接多达 32 个收发器
  • 70mV 典型输入迟滞
  • 28ns 典型驱动器传播延迟和 5ns 时滞 (对于 2.5MB 运行)
  • 引脚与 SN75179 相兼容
  • 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LTC490
差分驱动器和接收器对
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-485 接口 1
LTM2881 量产 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源
接口RS-485和RS-422 1
LTC2863 量产 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-RS485FD8EBZ

标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

产品详情

EVAL-RS485FD8EBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FD8EBZ
标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC490的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览