LTC488

量产

四通道 RS485 线路接收器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功率:ICC = 7mA (典型值)
  • 专为 RS485 或 RS422 应用而设计
  • 单 5V 电源
  • -7V 至 12V 总线共模范围允许总线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
  • 60mV 典型输入迟滞
  • 接收器在三态或电源关断的情况下保持高阻抗
  • 28ns 典型接收器传播延迟
  • 引脚与 SN75173 兼容 (LTC488)
  • 引脚与 SN75175 兼容 (LTC489)
LTC488
四通道 RS485 线路接收器
Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc488的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览