LTC4557

量产

双 SIM 卡 / 智能卡电源和接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于双 SIM 卡或智能卡的电源管理和信号电平变换器
  • 用于双卡的独立 1.8V/3V VCC 控制
  • 自动电平变换
  • 可兼容 ISO7816、ETSI 和 EMV 标准
  • 动态上拉可提供快速信号上升时间
  • 内置故障保护电路
  • 自动激活 / 解除激活排序电路
  • 低的工作 / 停机电流
  • 在 SIM 卡触针上提供了 >10kV ESD 防护
  • 可兼容 EMV 故障容限要求
  • 采用 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装

LTC4557
双 SIM 卡 / 智能卡电源和接口
Deactivation Sequence Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC709A
LTC4557EUD | 双SIM卡电源和接口
DC709A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4557的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览