LTC4555
量产SIM 电源和电平变换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- SIM 电源:1.8V/3V (在 50mA)
- 输入电压范围:3V 至 6V
- 控制器电压范围:1.2V 至 4.4V
- 在所有的 SIM 触针上均提供了 14kV ESD 防护
- 符合所有的 ETSI、IMT-2000 和 ISO7816 SIM / 智能卡接口要求
- 电平变换器至 1.8V 或 3V
- 20μA 工作电流
- 逻辑电路控制型停机 (ISD < 1μA)
- 采用扁平 16 引腳 3mm x 3mm QFN 封装
LTC®4555 提供了低电压 2.5G 和 3G 蜂窝电话与 1.8V 或 3V 用户识别模块 (SIM) 相连接所需的功率转换和信号电平移位。该器件符合 1.8V 和 3V SIM 以及智能卡的所有型号认定要求。LTC4555 包含一个 LDO 线性稳压器,用于从一个 3V 至 6V 输入来提供 1.8V 或 3V SIM 电源。输出电压利用单个引脚来选择,并能够提供高达 50mA 的负载电流。
内部电平变换器允许控制器在电源电压低至 1.2V 的条件下运作,以与 1.8V 或 3V 智能卡相连接。由于工作电流为 20μA,且停机电流 <1μA,因而较大限度地延长了电池的使用寿命。通过采用 3mm x 3mm 无引线 QFN 封装,较大限度地缩减了电路板面积。
应用
- 3G 蜂窝电话中的 SIM 接口
- 智能卡阅读器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4555EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4555EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4555EUD#PBF | 量产 | |
LTC4555EUD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4555
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论