LTC4418

推荐新设计使用

确定了优先级的双通道 PowerPath 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 从两个输入中选择优先级最高的电源
  • 可隔离反向和交叉传导电流
  • 宽的工作电压范围:2.5V 至 40V
  • 可针对电池反接提供 –42V 保护
  • 可容许 60V 的 V1、V2 输入
  • 可调的输入验证时间
  • 快速切换可较大限度减小输出电压降
  • 26μA 的低工作电流
  • ±1.5% 输入过压 / 欠压保护
  • 可调的过压 / 欠压迟滞
  • 可级联以适合更多的输入电源
  • 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LTC4418
确定了优先级的双通道 PowerPath 控制器
LTC4418 Application Circuit LTC4418 Pin Configuration LTC4418 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4419 推荐新设计使用 18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4418

LTC4418 PowerPath Controller Design Tool - BETA

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2707B

LTC4418双通道优先级PowerPath控制器

产品详情

演示电路2707B使用LTC®4418在两个输入供电轨之间进行仲裁,从而选择优先级较高的有效电源为负载供电。V1供电轨定义为具有较高优先级,而V2供电轨具有较低优先级。两个供电轨具有单独的过压和欠压比较器,用于通过外部阻性分压器设置有效窗口阈值。如果优先级较高的供电轨电压V1在定义窗口(过压或欠压)之外,则V2供电轨(如果有效)将使能并为负载供电。两个或多个LTC4418可级联,从而可在两个以上的供电轨之间切换。

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

DC2707B
LTC4418双通道优先级PowerPath控制器
DC2707B Evaluation Board DC2707B Evaluation Board - Top View DC2707B Evaluation Board - Bottom View DC2707B_UG-1312 Image
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4418的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览