LTC4353
推荐用于新设计双通道、低电压理想二极管控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 功率二极管的低功率替代方案
- 可控制 N 沟道 MOSFET
- 0V 至 18V 电源“或”操作或保持
- 1μs 的栅极接通和关断时间
- 使能输入
- MOSFET 导通状态输出
- 16 引脚 MSOP 封装和 DFN (4mm x 3mm) 封装
LTC®4353 可控制外部 N 沟道 MOSFET 以实现理想二极管功能。该器件可替代两个高功率肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和占板面积。理想二极管功能可实现低损耗电源“或”及电源保持应用。
LTC4353 可调节 MOSFET 两端的正向电压降,以确保二极管“或”应用中的平滑电流转换。快速接通减小了电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。
该控制器可在 2.9V 至 18V 的电源范围内运作。倘若两个电源均低于 2.9V,则需要在 VCC 引脚上连接一个外部电源。使能输入可用于关断 MOSFET 以及把控制器置于一种低电流状态。状态输出负责指示 MOSFET 是处于导通还是关断状态。
应用
- 冗余电源
- 电源保持
- 高可用性系统和服务器
- 电信和网络基础设施
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4353CDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4353CDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4353CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC4353CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC4353IDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4353IDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4353IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC4353IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4353CMS#PBF | 量产 | |
LTC4353CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4353IMS#PBF | 量产 | |
LTC4353IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4353CMS#PBF | 量产 | |
LTC4353CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4353IMS#PBF | 量产 | |
LTC4353IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4353
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4353的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论