LTC4236

推荐用于新设计

具电流监视器的双通道理想二极管 “或” 和单通道热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于冗余电源的理想二极管“或”和浪涌电流控制
  • 功率肖特基二极管的低损耗型替代方案
  • 可在带电背板上实现安全的电路板插拔操作
  • 2.9V 至 18V 工作范围
  • 电流监视器输出
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 可在 ≤ 1μs 的时间里限制峰值故障电流
  • 具折返的可调电流限制功能
  • 可调启动和电流限制故障延迟
  • 0.5μs 理想二极管接通和关断时间
  • 无振荡的平滑切换
  • 故障、电源良好和二极管状态输出
  • LTC4236-1:在发生故障之后执行锁断操作
  • LTC4236-2:在发生故障之后执行自动重试操作
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装

LTC4236
具电流监视器的双通道理想二极管 “或” 和单通道热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4228 推荐用于新设计 双通道理想二极管和热插拔控制器
LTC4235 推荐用于新设计 具电流监视器的双通道 12V 理想二极管 “或” 和单通道热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4236-1
  • LTC4236-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2314A-B

LTC4236-2 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Auto-Retry Version

产品详情

Demonstration circuit 2314A is intended to demonstrate the performance of the LTC4236-1/LTC4236-2 Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.



eval board
DC2314A-A

LTC4236-1 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Latch-Off Version

产品详情

Demonstration circuit 2314A is intended to demonstrate the performance of the LTC4236-1/LTC4236-2 Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.



DC2314A-B
LTC4236-2 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Auto-Retry Version
DC2314A-A
LTC4236-1 Demo Board | Dual Ideal Diode-OR & Single Hot Swap Controller with Current Monitor, Latch-Off Version

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4236的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览