LTC4308
量产具阻塞总线恢复功能的低电压、电平移位热插拔二线式总线缓冲器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 专为低至 0.9V 的低电压系统而优化
- 具阻塞总线恢复功能的双向缓冲器
- -200mV 偏移输入-输出/+300mV 偏移输出-输入
- 30ms 阻塞总线超时
- 与标准以外的 VOL I2CTM 设备兼容
- 在背板上进行带电电路板插拔操作期间可防止 SDA 和 SCL 受损
- ±6kV 的人体模型 (HBM) ESD 防护坚固性
- 实现了输入 SDA 和 SCL 线与输出的隔离
- 与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
- READY 漏极开路输出
- 在 SDAOUT 和 SCLOUT 线上进行了 1V 预充电
- 小外形 8 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
LTC®4308 热插拔、二线式总线缓冲器允许在带电背板上进行 I/O 板卡的插拔操作,而不会损坏数据和时钟总线。LTC4308 提供了双向缓冲,从而保持了背板与板卡电容的隔离。从输出至输入的负偏移实现了具高 VOL 的输出总线设备与低电压输入侧 (这里,总线电源电压有可能低至 0.9V) 设备之间的通信。如果 SDAOUT 或 SCLOUT 处于低电平的持续时间达到 30ms,则 LTC4308 将自动中断输入-输出连接。此时,LTC4308 将在 SCLOUT 上自动产生多达 16 个时钟脉冲,以试图释放总线。如果总线阻塞状态被清除,则将恢复连接。
在插入操作期间,SDAOUT 和 SCLOUT 线被预先充电至 1V,以较大限度地抑制总线扰动。当被驱动至高电平时,ENABLE 输入将允许 LTC4308 在一个停止位或总线空闲条件之后进行连接。把 ENABLE 引脚驱动至低电平将中断 SDAIN 和 SDAOUT 之间以及 SCLIN 和 SCLOUT 之间的连接。READY 是一个漏极开路输出,当背板与板卡侧相连接时,它将发出指示信号。
应用
- 带电电路板插入
- 服务器
- 电容缓冲器/总线扩展器
- RAID系统
- ATCA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 3
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4308CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4308CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4308CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4308CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4308IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4308IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4308IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4308IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4308CDD#PBF | 量产 | |
LTC4308CDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4308CMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4308IDD#PBF | 量产 | |
LTC4308IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4308CMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4308CMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4308IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |