LTC4307-1
量产高分辨率多媒体接口 (HDMI) 电平移位二线式总线缓冲器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 适合于显示数据通道 (DDC) 的双向缓冲器
- 符合 HDMI 规范 Ver 1.3 DDC 电容要求
- 可在 3.3V 和 5V 之间进行电平变换
- ±5kV 人体模型 ESD 保护
- 与负载无关的 60mV 缓冲器偏移
- 与标准以外的 VOL I2C™ 设备兼容
- 输入 SDA 和 SCL 线与输出的隔离
- 与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
- READY 漏极开路输出
- 用于 VCC =0V 的高阻抗 SDA、SCL 引脚
- 小外形 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 8 引脚 MSOP封装
LTC®4307-1 是一款二线式总线缓冲器,用于在输入和输出之间提供电容缓冲。HDMI 规范要求器件在其 DDC 总线线路上具有小于 50pF 的输入电容。LTC4307-1 的电容缓冲功能再加上其低于 10pF 的数据和时钟输入电容,使得HDMI 元件能够很容易地满足 50pF 要求,并容许内部总线上具有高电容。
LTC4307-1 还在 3.3V 和 5V 系统之间提供了电平移位,以允许较低电压的 HDMI 发送器、接收器和 EEPROM 与 5V DDC 总线相连接。READY 是一个漏极开路数字输出标记,用于指示输入和输出总线是否连接,并能够与 HDMI 热插拔检测 (HPD) 相连。当被驱动至高电平时,ENABLE 数字输入将允许 LTC4307-1 在一个停止位或总线空闲之后进行连接。把 ENABLE 驱动至低电平将中断输入和输出总线之间的连接。
Applications
- HDMI
- 3.3V/5V 电平变换
- 电容缓冲器/总线扩展器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 3
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4307CDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4307CDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4307CMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4307CMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4307IDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4307IDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4307IMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4307IMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4307CDD-1#PBF | 量产 | |
LTC4307CDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4307CMS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4307CMS8-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4307IDD-1#PBF | 量产 | |
LTC4307IDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4307IMS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4307IMS8-1#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4307CMS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4307CMS8-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4307IMS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4307IMS8-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4307-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论