LTC4300A-2

量产

可热插拔的两线式总线缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 SDA 和 SCL 线路的双向缓冲器可增加扇出
  • 当电路板在背板上进行带电插拔时可避免 SDA 和 SCL 受损
  • 将 SDA 和 SCL 线路与输出隔离开来
  • 可兼容 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 标准 (工作频率高达 400kHz)
  • 低 ICC 芯片停用模式:
  • READY 漏极开路输出 (LTC4300A-1)
  • 在所有的 SDA 和 SCL 线路上均进行 1V 预充电
  • 支持时钟伸展、仲裁和同步
  • 5V 至 3.3V 电平转换 (LTC4300A-2)
  • 用于 VCC = 0V 的高阻抗 SDA、SCL 引脚
  • 小外形 MSOP 8 引脚封装
LTC4300A-2
可热插拔的两线式总线缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4313 量产 具高噪声裕度的二线式总线缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4300A-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4300A-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览