LTC4283
LTC4283
推荐新设计使用具有能量监视器的负电压热插拔控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 可以安全地插入到带电的 –48V 背板中
- 使用 SOA 定时器来保护 MOSFET
- 可编程 15mV 至 30mV 限流值检测电压,精度小于 3.3%,具有可调折返功能
- 8 位至 16 位齿轮变速 ADC,精度为 0.7%
- 电压、电流、功率和能量监视器
- 非易失性配置和故障记录
- 用于坚固高压操作的浮动拓扑
- 可选择的涌流控制器:dV/dt 或限流值
- I2C/SMBus 或单线广播接口
- 带有警报的最小/最大 ADC 测量记录
- 在发出 I2C 命令后重启,具有可编程延迟
- 可调输入 UV/OV 阈值和滞后
- 38 引脚 5mm × 7mm QFN 封装
LTC4283 负电压热插拔控制器驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,以允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件具有带折返的可编程电流限制和可独立调节的浪涌电流,以优化 MOSFET 安全工作区 (SOA)。SOA 定时器可限制 MOSFET 的温升,以提供可靠的过应力保护。
I2C接口和内置的变速 ADC 可监视电路板电流、电压、功率、能量和故障状态。可用的单线广播模式通过免除两个隔离器简化了接口。该器件纳入的EEPROM负责提供故障行为的黑匣子记录和非易失性配置。
其他特点包括响应输入欠压/过压 (UV/OV)、在发生故障时中断主机、当输出电源良好时发出指示信号、检测电路板插入、在外部电源监视器未能在超时周期内指示电源正常的情况下关断 MOSFET、以及在主机命令关断并经过一个可编程延迟之后自动重启。
应用
- 电信基础设施
- –48V 分布式电源系统
- 服务器和数据中心
- 电源监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4283CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4283CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4283HUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4283HUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4283IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4283IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4283CUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283CUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC4283HUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283HUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC4283IUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283IUHF#TRPBF | 量产 | |
3月 15, 2021 - 21_0072 LTC4283 Datasheet Limit Change |
||
LTC4283CUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283CUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC4283HUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283HUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC4283IUHF#PBF | 量产 | |
LTC4283IUHF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4283
设计工具 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4283的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论