LTC4264
量产具 750mA 电流限值的高功率 PD 接口控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 完整的高功率 PD 接口控制器
- 符合 IEEE 802.3af® 标准
- 板载 750mA 功率 MOSFET
- 互补型电源良好输出
- 灵活的辅助电源可选项
- 具有停用功能的精准双级电流限制
- 至 75mA 的可编程分级电流
- 具停用功能的板载 25k 标识电阻器
- 欠压闭锁
- 完整的热过载保护
- 采用扁平 (4mm x 3mm) DFN 封装
LTC®4264 是一款集成受电设备 (PD) 接口控制器,面向 IEEE 802.3af 以太网供电 (PoE) 和高达 35W 的高功率 PoE 应用。由于具备一种精准的双级电流限制功能,LTC4264 可把浪涌电流抑制在 IEEE 802.3af 标准规定的电流限值以下,以确保在高功率PD工作条件下成功实现互操作性。LTC4264 包括一个经现场验证的功率 MOSFET,能够在向 PD 负载输送高达 750mA 电流的同时保持与 IEEE 802.3af 标准的相符合。互补型电源良好输出使得 LTC4264 能够与许多 DC/DC 转换器产品直接相连。通过整合 25k 标识电阻器、分级电路、输入电流限制、欠压闭锁、热过载保护、标识禁用和电源良好指示功能,LTC4264 提供了一款面向 PD 设计的完整标识和电源接口解决方案。
LTC4264 PD 接口控制器可以与凌力尔特公司的众多 DC/DC 转换器产品一起使用,以提供一款面向高功率 PD 应用的完整的成本效益型电源解决方案。
LTC4264 采用节省空间的扁平 (4mm x 3mm) DFN 封装。
Applications
- 802.11n 接入点
- 高功率 VoIP 可视电话
- RFID 阅读器系统
- PTZ 安全摄像机和监控设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4264CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4264CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4264IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4264IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4264的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论